Publique sus productos
Toronto Series | Sustainable City Series
Toronto Series | Sustainable City Series

    Toronto Series | Sustainable City Series

    Traducido por Google,

    Mejore la eficacia de su programa de gestión de residuos con el contenedor Toronto. Este contenedor de metal expandido es único en su clase. Su llamativo diseño de malla permite una excelente visibilidad de los revestimientos internos de colores, facilitando su identificación. Conviértase en líder del reciclaje en su sector incorporando a su programa contenedores diseñados pensando en la sostenibilidad.

    • AUMENTA LA VISIBILIDAD DEL ARROYO: El diseño de metal expandido deja al descubierto los revestimientos de colores brillantes, lo que facilita la identificación del arroyo.
    • MANTENIMIENTO SEGURO Y SENCILLO: Según el número de arroyos que elija, el modelo Toronto cuenta con revestimientos separados con asas para facilitar el mantenimiento y mantener los arroyos libres de contaminación. También incluye una tapa con cordón para mayor seguridad y se puede fijar al suelo para mantenerlo en su lugar.
    • PERSONALÍZALO PARA ADAPTARLO A TU PROGRAMA: El modelo Toronto está disponible en una o dos versiones, con la opción de elegir entre la tapa estándar simple, la tapa estándar doble o la tapa con dosel para adaptarse a cualquier entorno.
      Especificaciones
      • Measurements

        Capacity: 45 gal

        Unit Height: 37.5 in

        Unit Width: 23 in

        Unit Depth: 23 in

        Unit Weight: 62 lbs

      Especificaciones técnicas
      • Referenciatoronto-series-sustainable-city-series
      • Familia de productoOutdoor Products
      • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Día de publicación2025-06-06
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)37.5
      • Ancho (pulgadas)23
      • Profundidad (pulgadas)23
      Información relacionada
      • Material principalAcero recubierto de partículas
      • Material secundarioPlastico
      • Diseñado enCanadá
      • Fabricado enCanadá
      • Peso Neto (kg)62
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
      • Descripción Uniclass 2015Waste bins
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
      • Número OmniClass23-21 43 23
      • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Bahamas
      Belice
      Canadá
      Costa Rica
      El Salvador
      Estados Unidos
      Guatemala
      Honduras
      Jamaica
      México
      Nicaragua
      Panamá
      Puerto Rico