Publique sus productos
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series

    Fusion® Series

    Traducido por Google,

    Te presentamos la Serie Fusion: el contenedor donde todo se une. Al combinar materiales reciclados sostenibles, diversos procesos de fabricación y un diseño inteligente, Fusion lleva el clásico contenedor con aspecto de madera a un nuevo nivel. Resistente para exteriores, elegante para interiores y adaptable a cualquier programa, Fusion destaca tanto por su rendimiento como por su sostenibilidad. Con opciones de uno o dos flujos, además de señalización segura en todo el panel, Fusion facilita el reciclaje y permite generar un impacto positivo.

    • DISEÑO SOSTENIBLE: Fabricado con plásticos reciclados posconsumo y diseñado para utilizar menos material, reduciendo el impacto ambiental sin comprometer la resistencia.
    • DISEÑADAS PARA UNA DURABILIDAD EXCEPCIONAL: Las puertas de doble pared resisten la deformación, mientras que la construcción de una sola capa y las tapas seguras garantizan un rendimiento a largo plazo.
    • SEÑALIZACIÓN INTEGRADA SIMPLIFICADA: Los paneles reforzados permiten una señalización segura y fácil de cambiar para el etiquetado de canales, la promoción de marcas o la generación de ingresos.
    • DISEÑADO PARA EL USO EN EL MUNDO REAL: Las puertas elevadas eliminan los residuos, los bordes lisos mejoran la seguridad y su construcción ligera facilita el mantenimiento.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 36-72 gal

      Unit Height: 38.5-46.85 in

      Unit Width: 22-43 in

      Unit Depth: 22.48 in

      Unit Weight: 61.9-132 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafusion-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2026-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico