Publique sus productos
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection

    Aura Series | Aspyre Collection

    Traducido por Google,

    Este contenedor duradero está fabricado con madera plástica resistente a la intemperie, reciclada y certificada por Green Circle. Combina sostenibilidad, funcionalidad y comodidad en un diseño atractivo. La apariencia sofisticada y la construcción de alta calidad del Aura lo convierten en el contenedor de reciclaje y residuos perfecto para quienes se preocupan por el medio ambiente.

    • DESALIENTE LA PRECIPITACIÓN Y LA BASURA: la tapa inclinada mantiene la parte superior del contenedor libre de precipitaciones y acumulación de basura mientras la aleja de la abertura para mantener el contenido seco y limpio.
    • SERVICIO SIMPLIFICADO: el acceso a la puerta frontal y los revestimientos rígidos permiten un fácil servicio.
    • COMUNICACIÓN CLARA: la señalización opcional en la puerta de entrada permite un gran espacio visible que se puede ver desde lejos para designar arroyos y simplificar la desviación de desechos.
    • IMPRESIONANTE MADERA RECICLADA: las unidades de madera reciclada Aura están hechas de plásticos reciclados certificados por Green Circle y fueron creadas para ser impenetrables contra la humedad, las plagas, los rayos UV y las duras condiciones climáticas.
    • DURABILIDAD SUPERIOR: Las bisagras de acero inoxidable y los tornillos resistentes completan la construcción de un contenedor diseñado para durar.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43.9 in

      Unit Width: 22.5-60.5 in

      Unit Depth: 21.85 in

      Unit Weight: 70-180 lbs

      XL VERSIONS AVAILABLE - See product data sheet for sizing details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaura-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico