Publique sus productos
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series

    Summit Series

    Traducido por Google,

    Lleve sus índices de desviación a un nuevo nivel con la serie Summit™. Este contenedor moderno y elegante cuenta con acceso frontal y tapa inclinada, diseñado para maximizar el éxito del programa. Hay configuraciones de doble y triple flujo disponibles en una sola unidad, con amplio espacio para el etiquetado. Para aplicaciones de mayor volumen, los tamaños XL ofrecen mayor capacidad.

    • VERSÁTIL, DURADERO Y MODERNO: con un diseño de tapa inclinada estándar, este contenedor combina una construcción de acero reforzado para una durabilidad duradera con componentes lisos y elegantes que ofrecen una apariencia profesional y de alta gama.
    • DISEÑADO PARA CUALQUIER PROGRAMA: Disponible en versiones de doble o triple flujo, o en tamaños XL de mayor capacidad para satisfacer las necesidades específicas de gestión de residuos de su programa.
    • RECICLAJE ECOLÓGICO: Fabricado íntegramente en Norteamérica, incluyendo revestimientos hechos con un 100 % de material reciclado posconsumo.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 30-96 gal

      Unit Height: 36.625-44.876 in

      Unit Width: 26.875-44 in

      Unit Depth: 15-20.06 in

      Unit Weight: 90.45-157.2 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasummit-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico