Publique sus productos
Berkeley Series | Sustainable City Series
Berkeley Series | Sustainable City Series

    Berkeley Series | Sustainable City Series

    Traducido por Google,

    Dale un toque de estilo a tu programa de sostenibilidad con Berkeley; ¡un contenedor que combina carisma y practicidad! Esta elegante pieza metálica ofrece gran capacidad y características ergonómicas, con revestimientos equipados con asas de fácil agarre. La energía de Berkeley sin duda impulsará el éxito de tu programa.


    • ATRACTIVO DE ALTA GAMA Y DESVÍO DE AGUA DE NIVEL SUPERIOR: El atractivo patrón de racimos de diamantes crea un sofisticado diseño de rombos con revestimientos de colores expuestos que se transparentan, lo que facilita la identificación del arroyo y mejora las tasas de desviación.
    • RESISTENTE Y CONFIABLE: Según la cantidad de arroyos que elija, el filtro Berkeley cuenta con revestimientos separados con asas para facilitar el mantenimiento y mantener los arroyos libres de contaminación. También incluye una tapa con cordón para mayor seguridad y se puede fijar al suelo para mantenerlo en su lugar.
    • ADAPTADO A SUS NECESIDADES: El modelo Berkeley está disponible en una o dos versiones, con la opción de elegir entre tapa estándar simple, doble o doble para adaptarse a cualquier entorno.

    *Nota: Se aplican cantidades mínimas de pedido.

    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberkeley-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)37.5
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico