Publique sus productos
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series

    Spectrum® Series

    Traducido por Google,

    Ser ecológico ahora es más colorido. Este contenedor modular tiene colores vibrantes y es atractivo en cualquier entorno. Agregue o cambie fácilmente los flujos en cualquier momento con múltiples opciones de tapa, color, capacidad y forma. Aproveche sus infinitas posibilidades de personalización e incorpore características como ruedas y marcos para letreros para crear el programa de reciclaje superior que toda organización merece.

    • INTERCAMBIABLE Y ADAPTABLE: el sistema modular permite que su estación centralizada crezca con su programa.
    • ACABADO SUPERIOR: Cuerpo de acero con recubrimiento en polvo disponible en colores brillantes para ayudar con el reconocimiento de la transmisión o para combinar con su decoración moderna.
    • GRAN CAPACIDAD EN ESPACIOS PEQUEÑOS: Su tamaño reducido lo hace ideal para una amplia gama de ubicaciones.
    • FOMENTA LA DIVERSIÓN: plomo en tapas en relieve disponibles en varias aberturas restrictivas.
    • SERVICIO ERGONÓMICO: Los revestimientos de plástico LDPE evitan fugas, son fáciles de limpiar y tienen manijas de fácil agarre.

    *Kit de ruedas disponible para Cube, Ellipse y Cube Slim. Kits de marcos para letreros y etiquetas de diseño disponibles.

    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 8-32 gal

      Unit Height: 30.5 in

      Unit Width: 7.75-21.5 in

      Unit Depth: 15.75 in

      Unit Weight: 18.2-38.75 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspectrum-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico