Publique sus productos
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series

    Mosaic Series

    Traducido por Google,

    Mosaic es un sistema modular y versátil de contenedores para reciclaje y residuos, diseñado para ofrecer durabilidad y flexibilidad. Cuenta con señalización personalizable, clips de sujeción para bolsas y un kit de ruedas bloqueables opcional para una reubicación fácil y segura. Amplíe su capacidad añadiendo más unidades con el sistema de conectores entrelazados y elija entre una variedad de aberturas y colores de tapa para una gestión eficaz de los residuos. Perfecto para espacios públicos y lugares de trabajo, Mosaic facilita la recolección, la eficiencia y el estilo.


    • CONSTRUCCIÓN MODULAR ADAPTABLE : amplíe su estación con nuestro innovador sistema de conectores y elija entre una amplia gama de colores disponibles y opciones de apertura de tapa, incluido el Mosaic Junior corto y accesible para niños.
    • COMUNICACIÓN ATREVIDA : Los paneles personalizables son muy visibles y fomentan la diversión y la participación. Mosaic Junior incorpora gráficos divertidos y apropiados para cada edad para atraer a los niños.
    • DISEÑO ELEGANTE : Los materiales bien pensados ​​y la señalización llamativa hacen de The Mosaic una opción elegante e inteligente para su espacio, ahora con una opción apta para niños.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 21-96 gal

      Unit Height: 26.625-32.75 in

      Unit Width: 15.5 in (single units)

      Unit Depth: 20.75 in

      Unit Weight: 17-20.8 lbs. (single units)

      MOSAIC JUNIOR (KIDS SIZE) AVAILABLE - See our website for details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamosaic-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico