Publique sus productos
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series

    Boka Series

    Traducido por Google,

    El contenedor de reciclaje de acero inoxidable Boka combina practicidad y flexibilidad con un acabado de alta calidad. Diseñado para entornos grandes y de alto tráfico (centros comerciales, terminales, centros de convenciones y complejos deportivos), la combinación de durabilidad y elegancia del Boka desafía las expectativas de lo que puede ser un contenedor de reciclaje.

    • DURABILIDAD SUPERIOR: este contenedor de acero inoxidable es una solución duradera y resistente para cualquier entorno interior.
    • DESVÍO EXITOSO: el reconocimiento de flujo de 360 ​​grados ayuda a aumentar la tasa de desvío desde todos los ángulos
    • OPCIONES DE SEGURIDAD DISPONIBLES: el diseño único de la tapa permite que el contenedor se autoextinga al minimizar el flujo de oxígeno.
    • SERVICIO SIMPLIFICADO: tapas con bisagras bloqueables asistidas por gas y un anillo de retención de bolsa que mantiene la bolsa asegurada en posición vertical

    *Cantidad mínima de pedido requerida para la opción de toldo para exterior.

    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 21-78 gal

      Unit Height: 30.5-39.25 in

      Unit Width: 15.75-45 in

      Unit Depth: 15.75-18 in

      Unit Weight: 20.7-83 lbs

      CANOPY LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboka-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico