Publique sus productos
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series

    Euro Series

    Traducido por Google,

    El Euro™ es un contenedor moderno de inspiración europea que transformará la gestión de residuos y reciclaje en exteriores. Este contenedor, de gran durabilidad, cuenta con un toldo integrado y un diseño curvo que no solo lo protege de la lluvia y las precipitaciones, sino que también realza su elegante estética. Con opción de cierre y fácil instalación en el suelo, este contenedor se adapta perfectamente a cualquier espacio exterior.

    • DURABILIDAD IMPRESIONANTE: el plástico de doble pared hace que este contenedor de exterior sea extremadamente resistente.
    • ESTÉTICA DE ALTA GAMA: Aspecto limpio, sencillo, moderno y de inspiración europea.
    • SEGURO Y ESTABLE: Se puede lastrar fácilmente para mantener el contenedor en su lugar, con un sistema de bloqueo en cada contenedor.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeuro-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)45.62
    • Ancho (pulgadas)22.87
    • Profundidad (pulgadas)22.75
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)44.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico