Publique sus productos
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series

    Evolve® Series

    Traducido por Google,

    Con infinitas opciones de combinación, la Serie Evolve® ofrece un estilo distinguido para la recolección multiflujo. Ya sea como contenedor independiente o en conjunto para formar una estación central de recolección destacada, la Serie Evolve® le permite crear una obra maestra de reciclaje y gestión de residuos con calidad de diseño.

    • EVOLUCIONE SU ESTACIÓN CON SU PROGRAMA: La Serie Evolve ofrece innumerables opciones de configuración en diferentes formas y tamaños. Adáptese fácilmente a su programa de reciclaje en constante evolución reorganizando o ampliando sus estaciones existentes.
    • CONTENEDORES GRANDES PARA ÁREAS DE ALTO TRÁFICO: ahorre dinero y tiempo eligiendo un contenedor de alta capacidad que contenga más contenido, reduciendo la necesidad de dar servicio a los contenedores.
    • COMPLEMENTE SU AMBIENTE: El diseño moderno y único de la Serie Evolve sin duda realzará la estética de su espacio. Elija entre una variedad de estilos de carrocería, colores, opciones de tapa con aberturas restrictivas, gráficos y accesorios para mejorar la eficacia de su programa. Incorpore fácilmente señalización superior, señalización de carrocería y etiquetas para comunicar sus flujos, su marca o con fines publicitarios: ¡las opciones son infinitas!
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 23-50 gal

      Unit Height: 30.375 in

      Unit Width: 10-20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 10.65-17.2 lbs

      BODY SIGNS & SIGN FRAMES AVAILABLE - See our website for details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaevolve-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico