Publique sus productos
Expression Series
Expression Series
Expression Series
Expression Series

    Expression Series

    Traducido por Google,

    El Expression™ es el único contenedor de plástico moldeado que prioriza la señalización. Sus cuatro lados ofrecen espacio para letreros personalizados, lo que permite diferenciar flujos de personas o promocionar su negocio. Fabricado con plástico de doble pared y una tapa que protege el contenido de la lluvia, este robusto contenedor está diseñado para resistir cualquier condición climática. Su diseño sencillo pero sofisticado es único y se integra perfectamente en cualquier espacio exterior, adaptándose a las necesidades de su programa.

    • AMPLIA SEÑALIZACIÓN: El espacio para señalización modificable en los 4 lados del contenedor ayuda a comunicar los flujos y aumentar las tasas de desviación.
    • GRAN CAPACIDAD Y MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO: Disponible con capacidad para uno o dos chorros, con acceso ergonómico a la puerta frontal y revestimiento extraíble para satisfacer las necesidades de su programa.
    • DURABILIDAD: El plástico duradero de doble pared no se oxida y puede soportar condiciones climáticas adversas.
    • MAYOR SEGURIDAD: Disponible con sistema de bloqueo y cerrojo opcional. También se puede lastrar fácilmente.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 40-45 gal

      Unit Height: 48 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 69-73.6 lbs

      INDOOR LID OPTION AVAILABLE - See our website for details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexpression-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)23.5
    • Profundidad (pulgadas)23.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico