Publique sus productos
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series

    Galaxy Series

    Traducido por Google,

    Combinando una flexibilidad de diseño inigualable con una funcionalidad práctica, las estaciones de reciclaje y gestión de residuos Galaxy ofrecen una belleza y un rendimiento únicos. Galaxy combina un acero con recubrimiento en polvo atractivo y adaptable con la extrema durabilidad del plástico de alta densidad. Tanto en interiores como en exteriores, Galaxy es una opción de primera clase para espacios públicos, centros comerciales, universidades, centros de salud, edificios de oficinas y otros espacios públicos.

    • REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL TIEMPO DE SERVICIO - Revestimientos de alta capacidad a 28G por flujo
    • DURABILIDAD EXTREMA: acero recubierto de polvo de calibre 16 combinado con revestimientos moldeados rotacionalmente
    • MAYOR SEGURIDAD: revestimientos bloqueables que se pueden quitar fácilmente para realizar tareas de mantenimiento y limpieza.
    • MANTENGA EL CONTENIDO SECO: la tapa curva ayuda a evitar que entre la precipitación y evita que los usuarios dejen artículos encima.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 56 gal

      Unit Height: 42.5 in

      Unit Width: 29.375 in

      Unit Depth: 21.3 in

      Unit Weight: 108.6 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagalaxy-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.5
    • Ancho (pulgadas)29.37
    • Profundidad (pulgadas)21.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)108.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico