Publique sus productos
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series

    Infinite Series

    Traducido por Google,

    Ya sea que elija tonos neutros o tonos atrevidos, la Serie Infinite™ está diseñada para integrar su programa. Su gran capacidad de recolección y su fácil manejo, junto con su diseño moderno, facilitan la elección de un contenedor duradero para reciclaje y residuos.

    • ACABADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y DE LARGA DURACIÓN: el cuerpo de LDPE con textura y curvas enmascara el desgaste del contenedor.
    • CAPACIDADES DE SERVICIO ÓPTIMAS: Kit de ruedas opcional disponible que permite reubicar el contenedor en un área de servicio.
    • PERSONALÍCELO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU PROGRAMA: Múltiples opciones de color para el cuerpo y bandas intercambiables, así como opciones de apertura restrictivas y infinitas capacidades de etiquetado.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 35-37.5 gal

      Unit Height: 31.5-33.75 in

      Unit Width: 22.5-24.5 in

      Unit Depth: 19.5-19.75 in

      Unit Weight: 14.8-16.25 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinite-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico