Publique sus productos
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series

    Reflection Series

    Traducido por Google,

    ¡La durabilidad de la recolección de residuos y reciclaje al aire libre nunca ha sido mejor! Reflection™ es un contenedor para exteriores estéticamente atractivo, perfecto para cualquier ubicación. Con su tapa metálica inclinada con bisagra trasera y cerradura, Reflection™ resiste todas las estaciones, permitiendo que la lluvia se escurra, manteniendo el contenido seco y facilitando el mantenimiento. Amplía y personaliza tu estación central de recolección según tus necesidades con opciones de etiquetado estándar o personalizado. ¡Crea un programa de reciclaje y residuos superior que impactará!

    *Se requiere una cantidad mínima de pedido.

    • ACABADO SUPERIOR: Cuerpo de acero con recubrimiento en polvo disponible en colores selectos para ayudar con el reconocimiento de la corriente y/o para combinar con su decoración moderna.
    • GRAN CAPACIDAD EN ESPACIOS PEQUEÑOS: Su tamaño reducido lo hace ideal para una amplia gama de ubicaciones.
    • MANTENIMIENTO ERGONÓMICO: El revestimiento de plástico HDPE evita fugas, es fácil de limpiar y tiene manijas de fácil agarre.
    • TAPA DEL DOSEL: La tapa del dosel con cerradura, bisagra trasera inclinada de metal permite que la precipitación se escurra, lo que evita que el contenido se moje y que la precipitación contamine su colección.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 39.375 in

      Unit Width: 21.75 in

      Unit Depth: 15.95 in

      Unit Weight: 48.6 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareflection-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.38
    • Ancho (pulgadas)21.75
    • Profundidad (pulgadas)15.95
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)48.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico