Publique sus productos
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series

    Renegade Series

    Traducido por Google,

    Este contenedor duradero y de gran capacidad es perfecto para cualquier entorno exterior. Fabricado con 100 % de contenido reciclado posconsumo y moldeado por soplado, el Renegade está a la vanguardia de la sostenibilidad de la economía circular y de una fabricación rápida y eficiente, lo que nos permite entregarle este producto con visión de futuro justo cuando lo necesita.

    • ALTA CAPACIDAD: con una capacidad de 50 galones, ahorrará tiempo y dinero al realizar el mantenimiento de este contenedor de fácil mantenimiento.
    • CONSCIENTE DEL MEDIO AMBIENTE: Fabricado con 100% PCR, el Renegade se produce con una menor huella de carbono y es totalmente reciclable al final de su vida útil.
    • CAPUCHA PROTECTORA CONTRA LA LLUVIA: la tapa con dosel de diseño exclusivo mantiene la precipitación fuera del contenedor, dejando el contenido seco y protegido.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 41.75 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 24 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarenegade-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)41.75
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalRecycled Polyethylene
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico