Publique sus productos
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series
Super Sorter Series

    Super Sorter Series

    Traducido por Google,

    El Super Sorter es ideal para zonas con gran afluencia peatonal, como parques, centros urbanos y centros comerciales. Está diseñado para ser duradero y fácil de vaciar. Las aberturas se pueden personalizar para adaptarse a su programa con etiquetas estampadas en caliente que no se despegan ni se decoloran, y deflectores opcionales para mayor seguridad.

    • LA SOLUCIÓN DE RECICLAJE QUE DURARÁ AÑOS: el cuerpo de LDPE resistente a rayones con acabado de piedra enmascara la apariencia de desgaste mientras resiste las condiciones climáticas y se mantiene fuerte durante años.
    • MANTENIMIENTO FÁCIL: Acceda a los revestimientos extraíbles quitando la tapa ligera. También disponemos de kits de montaje para suelos duros o blandos para garantizar la estabilidad y la seguridad en cualquier condición exterior.
    • COMPLEMENTE SU ENTORNO - Disponible en hasta 4 flujos, el Super Sorter le permite personalizar etiquetas y aberturas para que coincidan con el programa existente de su comunidad.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 64-96 gal

      Unit Height: 45.5-47.5 in

      Unit Width: 37.5-43.75 in

      Unit Depth: 23.5-24.75 in

      Unit Weight: 77-89 lbs

      BODY SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasuper-sorter-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico