Publique sus productos
Vancouver Series | Sustainable City Series
Vancouver Series | Sustainable City Series

    Vancouver Series | Sustainable City Series

    Traducido por Google,

    Dale un toque de color al programa de reciclaje y gestión de residuos de tu comunidad con la extraordinaria Serie Vancouver. Este contenedor cilíndrico de metal admite de uno a dos tipos de residuos y viene con una tapa de plástico resistente y un cuerpo duradero para soportar diversas condiciones climáticas. El Vancouver será fundamental para mantener limpios y libres de basura los espacios exteriores de tu comunidad.

    • Añade un toque de color al programa de reciclaje y gestión de residuos de tu comunidad con Vancouver.
    • Este impresionante contenedor de desviación está disponible en una o dos configuraciones para adaptarse a su programa de recolección de materiales.
    • El atractivo efecto mosaico muestra los revestimientos de colores a través del diseño metálico, lo que facilita la identificación de la designación del arroyo.
    • Los revestimientos cuentan con asas ergonómicas para facilitar su mantenimiento.
    • La tapa está sujeta al contenedor para mayor seguridad.
    • Elija entre la tapa estándar simple, la tapa estándar doble o la tapa con dos balcones.
    • Si es necesario, se puede fijar al suelo.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavancouver-series-sustainable-city-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)37.5
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico