Publique sus productos
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series

    VistaBin Series

    Traducido por Google,

    Con un diseño elegante y un rendimiento óptimo, la serie VistaBin™ ofrece soluciones de recolección inteligentes y eficientes para una amplia gama de entornos. Disponible en plástico transparente o malla metálica resistente, la serie ofrece opciones para una mayor visibilidad del contenido, mayor seguridad, durabilidad para uso en interiores y exteriores, y ventilación natural. Diseñados para zonas de alto tránsito, cada contenedor cuenta con una construcción robusta, tapas con cubierta opcionales y opciones de etiquetado estándar o personalizadas para una integración perfecta en los programas de gestión de residuos y reciclaje.

    • DISEÑO ORIENTADO A LA CAPACIDAD: Un interior espacioso y una carrocería resistente maximizan la capacidad de recolección, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y, al mismo tiempo, facilitando programas eficientes de gestión de residuos y reciclaje.
    • VISIBILIDAD DEL CONTENIDO: Disponibles en plástico transparente o con carcasa de malla metálica, ambas opciones permiten una monitorización rápida del contenido para mejorar la gestión de la transmisión y fomentar una mayor concienciación sobre la seguridad.
    • CONSTRUCCIÓN DURADERA: Diseñada con un cuerpo robusto, una tapa resistente y una base sólida, esta serie está construida para ofrecer un rendimiento fiable a largo plazo en entornos interiores y exteriores de alto tránsito.
    • PERSONALIZABLE Y LISTO PARA USAR: Las soluciones de etiquetado opcionales y los accesorios para exteriores, incluidas las opciones de tapa con toldo, permiten que la serie se adapte a una amplia gama de aplicaciones de residuos y reciclaje.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 31-41.25 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 18.3-30.6 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavistabin-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2026-08-04
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico