Publique sus productos
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series

    Wave Series

    Traducido por Google,

    Los contenedores de la Serie Wave son ideales tanto para interiores como para exteriores, donde se acumulan grandes cantidades de reciclaje y residuos. Disponibles en modelos individuales o dobles, estos contenedores rotomoldeados son duraderos y cuentan con un espacio seguro en la tapa para bandejas de comida.

    • UNA SOLUCIÓN PERMANENTE: el cuerpo de LDPE resistente a rayones con acabado de piedra enmascara la apariencia del desgaste mientras resiste las condiciones climáticas y se mantiene fuerte en interiores o exteriores.
    • ADAPTADO A SUS NECESIDADES: el diseño de la tapa de Wave puede sostener las bandejas de alimentos de forma segura, mientras que las aberturas personalizables y las opciones de etiquetas se adaptan a su programa de reciclaje y desechos existente y fomentan la desviación.
    • FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Este contenedor de gran capacidad es fácil de mantener gracias a su revestimiento extraíble que se puede limpiar con un paño o con hidrolavadora. También disponemos de kits de montaje para suelos duros o blandos para garantizar la estabilidad y la seguridad.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 40-46 gal

      Unit Height: 42 in

      Unit Width: 21.5 in

      Unit Depth: 23.75 in

      Unit Weight: 38.6-53.5 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawave-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico