Publique sus productos
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Traducido por Google,

    Trabaje con estilo y comodidad con este juego de escritorio de altura ajustable serie 400 de Bush Business Furniture. La combinación ergonómica de escritorio y aparador inspira la creatividad con una construcción resistente, características fáciles de usar y un aspecto refrescantemente contemporáneo. Siéntese y párese sin salir de su espacio de trabajo ni sacrificar la productividad. Presione el arranque y parada silenciosos y suaves al tacto para levantar suavemente el escritorio de 27 a 46,7 pulgadas o en cualquier punto intermedio. Cuatro preajustes programables guardan sus alturas favoritas para que pueda cambiar de posición sin perder el enfoque. Tanto el escritorio ajustable como la credenza a juego combinan patas de acero resistentes con amplias superficies de trabajo de madera, lo que proporciona espacio más que suficiente para relajarse y una calidad duradera. Las superficies laminadas termofusionadas duraderas con bordes resistentes a los impactos protegen contra rayones y manchas para mantener una apariencia profesional. El archivador móvil de 3 cajones rueda sobre ruedas dobles para proporcionar almacenamiento en cualquier lugar que lo necesite. Un cajón para archivos con seguro y deslizadores suaves con cojinetes de bolas asegura el papeleo de tamaño carta, legal y A4, mientras que dos cajones para cajas organizan los suministros de oficina. Los cajones cuentan con atractivos herrajes de níquel pulido para complementar su elección de cinco opciones de acabado contemporáneo. Este mobiliario de oficina comercial cumple con los estándares de prueba ANSI/BIFMA en cuanto a seguridad y rendimiento y está respaldado por una garantía limitada de por vida. Vea la colección completa para coordinar los artículos disponibles. Fabricado en Estados Unidos con piezas estadounidenses e importadas.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
      • Bundle includes: 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk, 72W x 24D Table Desk Credenza, 3 Drawer Mobile File Cabinet
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 1:66.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 2:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 28.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 3:60.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 4: 26.00" W X 5.50" D X 32.90" H
      • Package Weight for Box 4:21.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 5: 19.80" W X 32.30" D X 24.30" H
      • Package Weight for Box 5:63.00 lbs.
      • Bush Product Number: 400S223SG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBush-Business-Furniture-400-Series-72W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk-with-Credenza
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAdjustable Standing Desk
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings