Publique sus productos
Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk
Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk

    Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk

    Traducido por Google,

    BBF Enterprise Collection Mocha Cherry 60W x 60D L-Desk brinda un estilo de transición que crea una impresión profesional en cualquier lugar. Cada componente está fabricado con laminado 100 % fusionado térmicamente para mayor durabilidad y resistencia superior a los rayones y las manchas. Esta configuración de escritorio en L se adapta a la mayoría de los espacios de oficina con espacio para expandir su área de trabajo montando un armario de 60 W en cualquier dirección. El concentrador USB integrado de 4 puertos en la superficie del escritorio conecta dispositivos electrónicos a su computadora portátil o PC. Nuestros pedestales dobles tienen un acabado con elegantes tiradores de cajones de metal para un estilo contemporáneo y bandas de borde duraderas para resistir abolladuras y abolladuras. Un pedestal ofrece un cajón superior y un compartimento de almacenamiento para suministros de oficina o efectos personales, que incluye un estante ajustable y bisagras de estilo europeo con cierre automático en la puerta. Obtenga aún más espacio de almacenamiento con dos gavetas para archivos adicionales que están integradas en el segundo pedestal, que acomodan archivos de tamaño carta, legal o A4. Las correderas y la suspensión de los cajones con cojinetes de bolas de extensión completa permiten un fácil acceso a la parte posterior de los cajones para archivos. Puede confiar en una instalación rápida con componentes, cajas y pedestales preensamblados. Disfrute de nuestra colección de gabinetes modulares en la escala correcta y estilo de transición para espacios reducidos en su hogar u oficina. Enterprise Collection cumple con los estándares ANSI/BIFMA de seguridad y rendimiento vigentes en el momento de la fabricación con calidad comercial respaldada por la garantía de 10 años de BBF.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
      • Assembled Dimensions: 60.00" W X 60.00" D X 29.69" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 26.75" W X 33.30" D X 31.25" H
      • Package Weight for Box 1:123.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 27.80" W X 5.80" D X 66.80" H
      • Package Weight for Box 2:93.00 lbs.
      • Bush Product Number: 2930MC-03K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBush-Business-Furniture-Enterprise-Collection-60W-x-60D-L-Shaped-Desk
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosCorner Desk
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings