Publique sus productos
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT40

    Traducido por Google,

    Cada operación es única, y también lo es su SPACELITE.

    Su sistema de apertura inteligente, con consola compacta, se adapta a cualquier instalación. Grúas aéreas, tuberías, lámparas y otros elementos pueden pasar fácilmente por el área de la puerta. Esto convierte a la HT40 en una de las mejores puertas seccionales del mercado.

    Especificaciones
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Height (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Opening cycles: 50.000 p. a.
      • Short-term operation: 30 p. h.
      • Opening speed: max. 40 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/ RC3


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacelite-stacking-door-ht40
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica África