Publique sus productos
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
    Caleffi

    Y-strainer with integral ball valve - NA Market

    Traducido por Google,
    Filtro en Y con válvula de bola integral. Con puertos de prueba de presión y temperatura instalados de fábrica. Cuerpo de latón. Cartucho de filtro de acero inoxidable. Presión máxima de trabajo: 400 psi (400 WOG) Rango de temperatura de trabajo: 32 ° - 212 °F (0 ° - 100 °C) Porcentaje máximo de glicol: 50 % Diámetro de malla del filtro: 0,87 mm (malla 20) Conexiones: - Cuerpo: ½", ¾", 1", 1¼" F NPT unión x F NPT, o unión soldada x soldada - Puertos de presión y temperatura: ¼" NPT - Conexión del puerto de drenaje: ¼" para ½" y cuerpo de ¾" ½" para 1 Cuerpo de " y 1¼" Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • The FlowCal™ Y-strainers include a combination Y-strainer with integral ball valve. Inspection, cleaning and replacing the strainer cartridge can be performed easily without removing the body from the pipeline. All configurations are available with optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-14
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Filtro
    • Nombre UNSPSCLiquid strainers
    • Código UNSPSC40142501
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 55 29 17
    • Título OmniClass Y Strainers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC