Publique sus productos
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Traducido por Google,

    Las salidas de aire automáticas están diseñadas para eliminar automáticamente el aire atrapado que se acumula en los sistemas de calefacción y aire acondicionado. La eliminación de aire mejora el rendimiento y la vida útil de un sistema al
    reduciendo los efectos de:
    - corrosión debida al oxígeno;
    - bolsas de aire atrapadas en los emisores de calefacción;
    - cavitación en las bombas de circulación.
    La válvula de retención de la serie 5021 permite reemplazar fácilmente la ventilación de aire sin purgar el sistema.

    Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Especificaciones técnicas
    • Referencia502XA
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Código ETIMEC010117
    • Nombre ETIMDe-aerator
    • Nombre UNSPSCVents
    • Código UNSPSC40101503
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC