Publique sus productos
Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas de equilibrio manuales de latón con bajo contenido de plomo Caleffi serie 130 se utilizan para medir y ajustar el caudal de fluido en circuitos hidrónicos o de plomería. El caudal se determina directamente a partir del diferencial de presión (del efecto Venturi) medido en los dos puertos de prueba. El diseño de la válvula es de "orificio fijo" con ambos puertos de presión ubicados aguas arriba del tapón de ajuste y lejos de cualquier variación de presión debido a la turbulencia a medida que el flujo pasa por el tapón de ajuste; esta característica hace que las mediciones de presión y, por lo tanto, la determinación del flujo sean más simples y precisas en comparación con el "orificio variable". Válvulas de equilibrio tipo ” El caudal se calcula mediante una fórmula simple o mediante una fácil referencia al gráfico de características de flujo. La función de parada con memoria permite cerrar la válvula y luego volver a abrirla a la posición establecida original. La guía del cojinete del vástago de teflón evita ruidos y vibraciones. Las roscas del vástago de control permanecen secas en todo momento y, por lo tanto, no son propensas a atascarse por incrustaciones después de largos períodos de funcionamiento. El tapón de acero inoxidable es altamente resistente a la erosión causada por impurezas de fluidos.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para conocer el Flo-Set de la serie code130.

Especificaciones
  • Fixed orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Multi-turn adjustment range.

    Number of adjustment turns: 6

    Memory stop feature.

    Stainless steel valve plug.

    Teflon® stem guide bearing.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: -4° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code130 series Flo-Set.

Especificaciones técnicas
  • Referencia130A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código ETIMEC010014
  • Nombre ETIMConstant flow rate controller
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC