Publique sus productos
Pre-assembled distribution manifold - NA Market
Caleffi

Pre-assembled distribution manifold - NA Market

Traducido por Google,

Los colectores de distribución para sistemas de paneles radiantes se utilizan para distribuir de manera óptima el fluido calefactor en los circuitos del sistema de calefacción por suelo radiante y, en última instancia, mejorar el control de la emisión de calor de los paneles. Los colectores aseguran que el flujo a cada circuito se regule con precisión y también controlan el cierre, la ventilación y la extracción automática de aire del sistema. El conjunto de la serie 663A consiste en un colector de distribución de retorno completo con válvulas de cierre incorporadas adecuadas para actuadores termoeléctricos y un colector de distribución de suministro completo con válvulas de equilibrio ajustables manualmente. Incluye válvulas de bola de entrada y salida de 1" o 1 1/4" NPT.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en pdf en www.calefii.com para el código 663A Manifold.

Revit Family incluye capacidad de selección para las siguientes opciones:
-Conexiones de accesorios de salida de distribución
-Actuadores termoeléctricos

Especificaciones
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets.

    Cast brass body. EPDM seals.
    1 1/4" threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections for self-adjusting PEX fittings. Medium: water, glycol
    solutions. Maximum percentage of glycol: 50%. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to
    210 degrees F (0 to 98 degrees C). Air vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gauge;
    - Pair of mounting brackets.

Especificaciones técnicas
  • Referencia663A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros