Publique sus productos
Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market
Caleffi

Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market

Traducido por Google,
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Adecuado para tamaños de tubería de 1" a 8". Presión de trabajo: 150 psi Rango de temperatura de trabajo: -20˚ - 250˚F Flujo mínimo: 5,7 gpm Clasificación de los contactos del interruptor: 15 A Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • The flow switch detects whether there is any flow in the piping and opens or closes an electrical contact. It is normally used in heating, air-conditioning, refrigeration, water treatment, additive pumping and process systems in general. By means of the flow switch it is possible: to control devices such as pumps, burners, compressors, refrigerators, motorized valves; to turn on indicator and alarm devices and regulate equipments for dosing water additives. In heating systems, especially, the flow switch has the objective of switching the burner off in case of a lack of medium circulation within the water heater circuit. A lack of circulation would otherwise impair the operation of the temperature-sensitive safety and protection devices.
Especificaciones técnicas
  • Referencia626A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
  • Código ETIMEC011194
  • Nombre ETIMFlow switch, liquid
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-35 37 23
  • Título OmniClass Flow Switches
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC