Publique sus productos
FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Traducido por Google,

La válvula de equilibrio de flujo automático FlowCal™ mantiene un caudal fijo constante dentro de los rangos de presión diferencial del sistema variable. La operación es completamente automática y no requiere ajuste manual. La serie 121 utiliza un cartucho de flujo intercambiable exclusivo, hecho de polímero antical y de bajo ruido para usar en sistemas de refrigeración y calefacción. Las válvulas de equilibrio de flujo automático de la serie FlowCal 121 están disponibles con válvula de bola de cierre integral y puertos de prueba de presión y temperatura opcionales instalados de fábrica. Las válvulas de drenaje también están disponibles como accesorio para instalar en la conexión del puerto de purga.


Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Automatic Flow Balancing Valve with integral ball valve.

    With factory-installed pressure and temperature test ports.

    Brass body.

    Patented anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.

    Max working pressure: 400 psi (400 WOG)

    Working temp range: 32°- 212°F (0° – 100°C)

    Max percentage of glycol: 50%

    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid

    Flow rate: 27 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 21 GPM

    Flow accuracy: ±10%

    U.S. Patent 7,246,635 B2.

Especificaciones técnicas
  • Referencia121A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-14
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC