El humidificador residencial más avanzado cuenta con la misma tecnología comprobada que las unidades de electrodos comerciales para brindar una humidificación eficiente y confiable a su hogar. La energía se conserva con una tasa eficiente de conversión de vapor, un uso inteligente del agua y las menores pérdidas de energía debido a las bajas tasas de drenaje de agua caliente. El mantenimiento es fácil y económico con la tecnología de cilindros. Las incrustaciones minerales sólidas se hunden hasta el fondo del cilindro que, cuando se llena con residuos, el propietario de la vivienda las retira y reemplaza fácilmente en cuestión de minutos. Todas las unidades llegan completamente ensambladas para facilitar la instalación. El enfriamiento del agua de drenaje estándar garantiza que el agua de drenaje no supere los 140 °F (60 °C) para cumplir con los códigos de plomería locales. Hay dos modelos disponibles para cubrir todas las aplicaciones residenciales: el RH2 Space para humidificación en el espacio y el RH2 Duct para humidificación a través del sistema de conductos. Los humidificadores Condair proporcionan una humidificación limpia, reduciendo los contaminantes transportados por el aire y creando un entorno más saludable. Los niveles correctos de humedad interior en invierno mantienen el confort a temperaturas más bajas y pueden reducir los costos de calefacción.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |