Publique sus productos
QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market
Caleffi

QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market

Traducido por Google,
Válvula de equilibrado estático con caudalímetro. Lectura directa de caudal. Cuerpo de hierro fundido. Caudalímetro de latón. Válvula giratoria caracterizada para un ajuste suave del caudal. Caudalímetro de escala graduada con indicador de caudal de movimiento magnético. Conexiones de brida ANSI 125. Presión máxima de trabajo: 150 psi Rango de temperatura: 14° - 230°F Porcentaje máximo de glicol: 50% Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • The 132 series balancing valve accurately sets the flow rate of heating and cooling transfer fluid supplied to fan coils and terminal units or where flow balancing is required in solar thermal systems. Proper hydronic system balancing ensures that the system operates according to design specifications, providing satisfactory thermal comfort with low energy consumption. The flow meter is housed in a bypass circuit on the valve body and can be shut off during normal operation. The flow meter permits fast and easy circuit balancing without added differential pressure gauges and reference charts. The threaded version is furnished with a hot pre-formed insulation shell to optimize thermal performance for both hot and cold water systems.
Especificaciones técnicas
  • Referencia132A-Flanged
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010014
  • Nombre ETIMConstant flow rate controller
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC