Publique sus productos
FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Traducido por Google,

La válvula de equilibrio de caudal automática dinámica y compacta FlowCal™ es independiente de la presión y mantiene un caudal fijo dentro de rangos de presión diferencial variables del sistema. Elimina la necesidad de mediciones en el sitio y ajustes de caudal de prueba y error como se requiere con las válvulas de calibración manual. El diseño incorpora un cartucho de caudal exclusivo, hecho de un polímero antical y de bajo ruido y un cuerpo de válvula de latón compacto con bajo contenido de plomo para uso en sistemas de agua domésticos e hidrónicos. La válvula de equilibrio FlowCal está disponible con conexiones NPT macho, soldadas, prensadas y de unión de expansión PEX. La tuerca de unión hace que la instalación y el mantenimiento sean rápidos, fáciles y eficientes para una variedad de opciones de piezas de cola.

La válvula de bola de paso completo Caleffi código 290030 está diseñada para aislar la serie FlowCal 127AF. La válvula de aislamiento se instala entre el cuerpo de la válvula y el conjunto de conexión de la cola. La configuración macho x hembra y la capacidad de flujo de la válvula de bola completa bidireccional brindan flexibilidad para usar una o dos válvulas de aislamiento para la válvula de funcionamiento principal. También está disponible una extensión de vástago opcional para aquellos proyectos que requieren aislamiento de tuberías.

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
La válvula de bola de aislamiento 290030 y la extensión del vástago se pueden seleccionar en el archivo Revit para los puertos de entrada y/o salida.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para el código 127AF de FlowCal.

Especificaciones
  • Compact automatic flow balancing valve. DZR low-lead brass valve body.
    Patented, anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.
    Max working pressure: 230 psi (16 bar)
    Temp range: 32° - 212°F (0° – 100°C)
    Max percentage of glycol: 50%
    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid
    Flow rate: 16 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 10.0 GPM
    Flow Accuracy: ±10%
    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 127AF series FlowCal.

Especificaciones técnicas
  • Referencia127A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-27
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC