Publique sus productos
Válvula de corte y prerregulación
Válvula de corte y prerregulación
    Caleffi

    Válvula de corte y prerregulación

    Válvula de corte y prerregulación. Cuerpo en aleación antidezincificación CR. Dotada de tomas de presión para la conexión del tubo capilar. Con aislamiento. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: -10–120 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %.
    Especificaciones
    • El regulador de presión diferencial mantiene constante, en el valor programado, la diferencia de presión existente entre dos puntos de un circuito hidráulico. La válvula de equilibrado (corte y prerregulación), tiene la función de ajustar el caudal de fluido caloportador que alimenta la parte del circuito controlada por el regulador de presión diferencial. La posibilidad de regular los valores de presión diferencial, frente a caudales de diseño predeterminados, evita el ruido de funcionamiento y la alta velocidad en las instalaciones de caudal variable. La serie propuesta puede aplicarse en cualquier tipo de instalación: - por zonas o con tuberías ascendentes; - instalaciones con calderas de condensación; - sistemas de telecalefacción; - instalaciones de caudal variable con válvulas de dos vías termostáticas o modulantes.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia142
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011463
    • Nombre ETIMRegulating valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía