Publique sus productos
HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market

Traducido por Google,

Unidad de distribución directa para sistemas de calefacción de alta temperatura. Configuraciones preensambladas de fábrica seleccionables con flujo ascendente y descarga (montaje de la bomba) en el lado derecho o izquierdo, y campo reversible. Conexiones de unión a alimentación secundaria y cabezal de retorno (conexiones inferiores) Roscas rectas macho de 1,5”. Conexiones de unión al circuito de alimentación y retorno del sistema (conexiones superiores) Roscas rectas macho de 1,25”. Distancia entre centros 5” (125 mm) entre conexiones. Temperatura máxima de trabajo 212 grados F (100 grados C). Presión máxima de trabajo 145 psi (10 bar). Completo con bomba Grundfos de tres velocidades UPS 15 58 o bomba de velocidad variable Alpha 25 55U, fuente de alimentación de 115 V 50 o 60 Hz, clase de protección F. Indicadores de temperatura de doble escala de 32 a 176 grados F (0 a 80 grados C). Válvulas de bola de cierre de circuito secundario de latón. Tubo de conexión en acero. Válvula de retención con cuerpo de latón, obturador PPAG40. Con capa aislante preformada en EPP. Proporcione accesorios de entrada y salida de unión soldada o NPT de 1” código serie NA16.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • The 165 series HydroMixerTM provides high temperature flow direct

    to secondary heating circuits, complete with onboard three-speed

    or variable-speed pump, supply and return temperature gauges,

    secondary circuit shut-off ball valves and pre-formed insulation shell.

    Versions are available with either the three-speed Grundfos UPS

    15-58 pump or the variable-speed Alpha 25-55U pump.

    The unit can be ordered with supply flow and pump on the right or

    left side, and the unit is field reversible to accommodate changing

    installation requirements. The adjustable differential pressure by-pass

    valve, code 519600 and wall bracket code 165001 are optional. The

    unit comes with male union connections which require separately

    purchased, 1 inch sweat or HPT, top outlet or bottom inlet fitting kits.

Especificaciones técnicas
  • Referencia165A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-39 37 11
  • Título OmniClass Mixing Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC