Publique sus productos
HydroMixer™ Motorized Temperature Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ Motorized Temperature Mixing Unit - NA Market

Traducido por Google,

El HydroMixer™ de la serie 167 proporciona una válvula mezcladora de tres vías motorizada sin retorno por resorte de tipo flotante de modulación

para regular la temperatura del fluido en los sistemas de calefacción y aire acondicionado en respuesta a un controlador de reinicio exterior de fuente separada. Viene completo con bomba integrada de tres velocidades o de velocidad variable, válvula mezcladora de tres vías motorizada, válvula de retención, medidores de temperatura de suministro y retorno, válvulas de bola de cierre del circuito secundario y cubierta de aislamiento preformada. Las versiones están disponibles con la bomba Grundfos UPS 15-58 de tres velocidades o la bomba Alpha 25-55U de velocidad variable.

La unidad se puede pedir con flujo de suministro y bomba en el lado derecho o izquierdo. La válvula de by-pass de presión diferencial regulable, cód. 519600 y el soporte de pared cód. 165001 son opcionales. La unidad viene con conexiones de unión macho que requieren la compra por separado de juegos de accesorios de salida superior e inferior de soldadura o NPT de 1 pulgada.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Motorized temperature mixing unit with modulating 24 VAC three point floating type non spring return actuator for use with outdoor reset controller. Factory preassembled configurations selectable either with upward flow and discharge (pump mounting) on right side or left side. Union connections to the secondary supply and return header (bottom connections)

    1.5” male straight threads. Union connections to the system supply and return circuit (top connections) 1.25” male straight threads. Center distance 5” (125 mm) between connections. Primary input temperature range 40 to 212 degrees F (5 to 100 degrees C). Maximum working pressure 145 psi (10 bar). Complete with motorized mixing valve 3 way valve, brass body, brass valve plug. Three point floating type nonspring return actuator, power supply 24 VAC. Grundfos three-speed pump UPS 15 58 or variable-speed pump Alpha 25 55U, power supply 115 V 50 or 60 Hz, power consumption 6 VA, microswitch contact rating 6 (2) A (24V), time to rotate 90 degrees both directions 50 seconds, max. ambient temperature 14 to 130 degrees F (minus 10 to 55 degrees C), and wire lead length 31 in. (79 cm). Dual scale temperature gauge 32 to 176 degrees F (0 to 80 degrees C). Brass secondary circuit shut off ball valves. Connection pipe in steel. Check valve with brass body, shutter PPAG40. With preformed insulation shell in EPP. Provide with 1” sweat or NPT union inlet and outlet fittings code NA16 series.

Especificaciones técnicas
  • Referencia167A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC