Publique sus productos
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market

    Traducido por Google,
    La estación mezcladora de colectores de la serie 172 está diseñada para su uso en sistemas de distribución hidrónicos basados en colectores. La estación de mezcla del colector incorpora un actuador termostático con sensor incorporado que mantiene la temperatura de flujo en un valor fijo constante para su uso en sistemas de baja temperatura como paneles radiantes de piso. También se suministra un separador hidráulico del circuito primario extraíble con válvula de retención. El separador hidráulico es imprescindible cuando se dispone de bomba de circulación del circuito primario y cuando los circuitos de radiadores o fancoils están controlados por válvulas termostáticas o termoeléctricas. La estación 172 se puede configurar con 3 a 13 salidas de circuito que ofrecen los beneficios de medidores de flujo visibles incorporados/válvulas de balanceo ajustables y actuadores de zona termoeléctricos TWISTOPT opcionales. Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia172A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros