Publique sus productos
Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer without Pipes - NA Market
Caleffi

Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer without Pipes - NA Market

Traducido por Google,

Combina el kit de válvula de servicio 290 con TankMixer sin tubería. El kit de válvula de servicio del calentador de agua sin tanque Serie 290 se conecta directamente a las boquillas MNPT estándar de ¾” del calentador para facilitar el aislamiento, el lavado y el mantenimiento del calentador de agua. Las conexiones de unión hacen que la instalación sea simple y rápida. El kit incluye una válvula de bola de 3 vías con cierre positivo y puerto completo de entrada de agua fría con mango azul, una válvula de bola de cierre positivo de 3 vías con puerto completo y salida de agua caliente con mango rojo y una válvula de alivio de presión, ajustada a 150 psi , que se monta en campo en un portón lateral de la válvula de bola de salida de agua caliente. Las conexiones tapadas de la manguera de jardín de ¾” son para conexiones de manguera para descargar el calentador. El kit de válvula de servicio se puede pedir completo con el TankMixer de la serie 520 con tubería flexible que conecta el agua recirculante si se desea. NOTA: se ofrece otra familia de Revit para que el diseñador pueda utilizar otro estilo de tubería de conexión si lo desea.

Especificaciones
  • Tankless water heater service valve kit. Tankless water heater cold inlet and hot outlet, threaded connections NPT female, size 3/4 inch. Low-lead brass CW510L-DW body and talipiece (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG- 1360. Chrome plated brass CW511L-DW ball, PTFE seat, PTFE G300 gasket. Brass CW 716N-DW shaft and union nut. HNBR 70 sh o-ring seals. Low-lead bras CS724R-M union male x female reducing adapter. Peroxide-cured EPDM 780 sh union o-ring seals. Suitable fluid: Water. Maximum cold working pressure 600 psig (42 bar) up to 100°F (38°C). Maximum hot working pressure 400 psig (28 bar) up to 230°F (110°C). Working temperature range -4 – 230°F (-20 – 110 °C). Seat leakage, 100% tested: 0%. Flushing and servicing connections: 3/4 inch capped garden hose. Hot water ball valve relief valve access port: 3/4" NPT female. Pressure relief valve discharge port: 3/4" NPT female. Provide with Caleffi TankMixer™ water heater tank mixing valve with size 3/4 inch system connections: press, sweat, NPT female, PEX crimp or PEX expansion fittings.

Especificaciones técnicas
  • Referencia290_TankMixer_without_Pipe
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • Día de publicación2023-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves