Publique sus productos
Manual Air Vent - NA Market
Caleffi

Manual Air Vent - NA Market

Traducido por Google,

Ventilación de aire manual con sello metálico y salida ajustable. Cuerpo de latón, Presión máxima de trabajo 150 psi, Temperatura máxima de trabajo 212F.

POR FAVOR, descargue desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • Manual Air Vent with metal seal and adjustable outlet. Brass body, Max working pressure 150 psi, Max working temp 212F.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • Referencia337A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros