Publique sus productos
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Traducido por Google,
    Cuerpo de latón. Presión máxima de trabajo: 150 psi Presión máxima de descarga: 90 psi Tasa máxima de descarga: 1,75 SCFM Temperatura máxima de trabajo: 240 ˚F Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5026-5027A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Código ETIMEC010117
    • Nombre ETIMDe-aerator
    • Nombre UNSPSCVents
    • Código UNSPSC40101503
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC