Publique sus productos
Differential Pressure By-Pass Valve - NA Market
Caleffi

Differential Pressure By-Pass Valve - NA Market

Traducido por Google,

La válvula de derivación de presión diferencial se utiliza en sistemas con una bomba de circulación de velocidad fija que alimenta varias zonas controladas por válvulas de zona de dos vías. Esta válvula asegura que la presión de cabeza de la bomba sea proporcional al número de válvulas de dos vías que se cierran. Pasará por alto la presión diferencial creada por la bomba a medida que se cierran las válvulas de zona, eliminando así el ruido del golpe de ariete.

La serie 519 está disponible con NPT convencional y conexiones de unión soldada. También disponible para tamaño 3/4”, la cola de la prensa con tuerca de unión hace que la instalación y el mantenimiento sean rápidos, fáciles y eficientes. Las ranuras especiales en la junta tórica de EPDM permiten la fuga de líquido durante la prueba del sistema si no está presionado y proporciona un sello perfecto a prueba de fugas cuando está completamente presionado.

DESCARGUE de la "descripción técnica" en esta página la Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • Differential pressure by-pass valve. Union connections: 3/4" MNPT union inlet x 3/4" MNPT union outlet, 3/4" union press inlet x 3/4" union press outlet, 3/4" sweat union inlet x 3/4" sweat union outlet, 1" FNPT inlet x 1" MNPT union outlet, 1" FNPT inlet x 1" sweat union outlet, 1-1/4" FNPT inlet x 1-1/4" MNPT union outlet and 1-1/4" FNPT inlet x 1-1/4" sweat union outlet. Brass body. Brass valve plug. EPDM valve plug gasket. EPDM O-Ring seals. Asbestos free NBR union seals. ABS control knob. Stainless steel spring. Suitable fluids: water, or 30% glycol solution. Temperature range 32 to 230°F (0 to 110°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Setting range is 1 to 6 m w.g. (2 to 10 psi) and flow rates 3/4" flow up to 9 gpm, 1" flow up to 40 gpm and 1-1/4" flow up to 45 gpm.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • Referencia519A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros