Publique sus productos
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    El dispositivo está formado por diversos componentes funcionales, cada uno de los cuales satisface determinadas exigencias, típicas de los circuitos asociados a los sistemas de climatización. · Separador hidráulico Divide los circuitos conectados, haciéndolos independientes. · Desfangador Permite separar y recoger las impurezas presentes en los circuitos. Dotado de conexión a tubo de descarga con válvula de corte. · Purgador de aire automático Expulsa automáticamente el aire contenido en los circuitos. Dotado de conexión con válvula de corte para el mantenimiento. · Aislamiento Los separadores, embridados y soldables, se entregan con una funda aislante fabricada en caliente que garantiza un aislamiento térmico perfecto con agua caliente o refrigerada.
    Especificaciones
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia548UnionInline
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-15
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010579
    • Nombre ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC