Publique sus productos
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

Traducido por Google,

Los venteadores automáticos DISCALAIR liberan el aire que se forma en los circuitos hidráulicos de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, con presiones de hasta 150 psi. La capacidad de descarga de aire de ventilación es muy alta, capaz de expulsar más de 4 pies cúbicos estándar por minuto (SCFM). La circulación de agua totalmente desaireada o de medios glicol-agua permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, libre de ruidos, corrosión, sobrecalentamiento localizado o daños mecánicos.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Especificaciones técnicas
  • Referencia551004A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código ETIMEC010260
  • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nombre UNSPSCVents
  • Código UNSPSC40101503
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC