Publique sus productos
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
    Caleffi

    DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market

    Traducido por Google,

    Los desaireadores se utilizan para eliminar continuamente el aire contenido en los circuitos hidráulicos de los sistemas de calefacción y refrigeración. La capacidad de descarga de aire de estos dispositivos es muy alta. Son capaces de eliminar automáticamente todo el aire presente en el sistema hasta el nivel de microburbujas. La circulación de agua totalmente desaireada permite que los sistemas funcionen en condiciones óptimas, libres de ruidos, corrosión, sobrecalentamiento localizado o daños mecánicos. En las versiones roscadas está disponible para instalación en tubería horizontal, y con racor en T regulable para instalación en tubería horizontal y vertical. Los desaireadores DISCAL® bridados y con extremos soldados se suministran completos con aislamiento de carcasa preformado en caliente para garantizar un aislamiento térmico perfecto cuando se utilizan en sistemas de agua fría y caliente. El aislamiento opcional está disponible para el modelo roscado con drenaje de 3/4” y 2”.

    Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

    Especificaciones
    • Air separator. Brass body.

      NPT, sweat and press connections.

      Stainless steel float guide pin and linkage.

      Stainless steel mesh internal element.

      ½" NPT bottom thread.

      Max working pressure: 150 psi

      Working temp range: 32˚ - 250˚F

      Air separation efficiency: up to 100% removal

    Especificaciones técnicas
    • Referencia551A-Brass
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010260
    • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
    • Nombre UNSPSCSeparators
    • Código UNSPSC401617
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 55 35
    • Título OmniClass Liquid Separators
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC