Publique sus productos
DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market
Caleffi

DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market

Traducido por Google,

Los desaireadores se utilizan para eliminar continuamente el aire contenido en los circuitos hidráulicos de los sistemas de calefacción y refrigeración. La capacidad de descarga de aire de estos dispositivos es muy alta. Son capaces de eliminar automáticamente todo el aire presente en el sistema hasta el nivel de microburbujas. La circulación de agua totalmente desaireada permite que los sistemas funcionen en condiciones óptimas, libres de ruidos, corrosión, sobrecalentamiento localizado o daños mecánicos. En las versiones roscadas está disponible para instalación en tubería horizontal, y con racor en T regulable para instalación en tubería horizontal y vertical. Los desaireadores DISCAL® bridados y con extremos soldados se suministran completos con aislamiento de carcasa preformado en caliente para garantizar un aislamiento térmico perfecto cuando se utilizan en sistemas de agua fría y caliente. El aislamiento opcional está disponible para el modelo roscado con drenaje de 3/4” y 2”.


Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Air separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Especificaciones técnicas
  • Referencia551A-flanged-8-12
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC