Publique sus productos
XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market
Caleffi

XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market

Traducido por Google,

El separador de suciedad magnético Caleffi XF “Xtra Filtration” protege

componentes dentro de los sistemas hidrónicos al garantizar un fluido hidrónico

libre de impurezas, maximizando la eficiencia de transferencia de calor. Este compacto

El dispositivo integra tres métodos de separación distintos: medios de colisión

Para desechos grandes no magnéticos, un imán central para capturarlos.

material ferroso y un filtro de malla de 160 μm para atrapar las partículas finas restantes.

impurezas de partículas. La separación eficiente comienza en el paso inicial,

eliminando eficazmente una cantidad sustancial de desechos durante el sistema

puesta en marcha.

Diseñado para aplicaciones como bombas de calor y calderas, donde

Los componentes críticos, como los intercambiadores de calor, son sensibles a los residuos y

impurezas magnéticas. La tapa superior del XF gira para controlar un cepillo interno que limpia las impurezas finas.

filtro de malla desalojando los residuos y dirigiéndolos hacia la válvula de purga.

La extracción del imán central facilita la liberación de material ferroso.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para el filtro XF de la serie de código 577.

Especificaciones
  • 577 series Caleffi XF

    Xtra filtration magnetic dirt separator. NPT male threaded union connection size 1”, NPT female union connection sizes 1-1/4” and 1-1/2”, Press and Sweat union connection sizes 1”, 1-1/4” and 1-1/2”. Composite body PA66G30. Upper cap and purge screw brass EN 12164 CW617N. PA66 filter. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals and Posi-Stop union embedded o-ring seal. Locking nut for tee fitting in PPSG40. Tee fitting brass EN 1982 CB 753S. Complete with internal PA66 brushes. Neodymium rare-earth magnets (3), 3 x 0.475 T magnetic induction. Purge valve with hose connection. Suitable fluids: water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 30%. Maximum working pressure 45 psi (3 bar). Operating temperature range 32 to 195 °F (0–90 °C). Filter mesh size 160 μm. Device internal volume 18 fluid ounces (0.53 liter) for size 1” and 21.3 fluid ounces (0.63 liter) for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Rated flow: Cv 12 for size 1”; Cv 27 for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Cv with 50% bypass. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290031, for size 1”, NA108 series with threaded nipples for sizes 1-1/4” and 1-1/2”, separately sourced, field installed.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 577 series XF filter.

Especificaciones técnicas
  • Referencia577A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros