Publique sus productos
LEGIOMIX® Electronic mixing valve (STATION) - NA Market
Caleffi

LEGIOMIX® Electronic mixing valve (STATION) - NA Market

Traducido por Google,

La válvula mezcladora electrónica se utiliza en sistemas centralizados que producen y distribuyen agua caliente sanitaria. Mantiene la temperatura del agua caliente sanitaria que se entrega al usuario cuando hay variaciones en la temperatura y presión del agua caliente y fría en la entrada o en el caudal de extracción. La válvula mezcladora electrónica LEGIOMIX® proporciona un control preciso de la temperatura en demandas de caudales muy bajos y muy altos, caída de presión mínima con un elemento de control de válvula de bola, autolimpieza automática para evitar la formación de incrustaciones y una interfaz digital fácil de usar con registro de datos, alarmante e indicación de estado. La válvula mezcladora electrónica LEGIOMIX está equipada con un controlador con interfaz de usuario LCD que proporciona un conjunto de programas para la desinfección térmica del circuito para eliminar la Legionella. El controlador se puede configurar a través del teclado o de una computadora local o remota. Según el tipo de sistema y los hábitos del usuario, los niveles de temperatura y los tiempos de operación se pueden programar como se desee. Además, viene de serie con conexiones de monitoreo y control remoto. La estación LEGIOMIX está preinstalada con una válvula mezcladora LEGIOMIX de 3 vías con conexiones de unión, válvulas de retención de acero inoxidable con bajo contenido de plomo reparables, una conexión de recirculación y válvulas de aislamiento con bajo contenido de plomo para una instalación rápida y sencilla. El controlador LEGIOMIX está premontado y precableado al actuador de la válvula, el sensor de temperatura del agua de retorno y el sensor de agua templada en una configuración de montaje en pared empaquetada con un marco de un solo puntal de acero que puede atornillarse a la pared a través de cualquiera de las perforaciones. El conjunto también incluye tubería de cobre tipo L y un transformador de 24 VAC. La válvula mezcladora electrónica de la serie LEGIOMIX 6000 cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 372-2016 según lo certificado por ICC-ES, y está certificada según ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws y listada por ICC -ES para uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá. La válvula cumple con el requisito de CSA Z317.1 Requisito especial para instalaciones de plomería en instalaciones de atención médica, certificado por ICC-ES.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Electronic mixing valve with optional select-able programs for thermal disinfection of hot water recirculation system to kill Legionella bacteria in a packaged wall mount configuration.

    Station assembly includes:

    Pre-piped, 3-way mixing valve with union connections

    Serviceable check valves

    Recirculation connection and isolation valves

    LEGIOMIX controller (pre-mounted and pre-wired) with a return water temperature sensor

Especificaciones técnicas
  • Referencia6000AS-Station
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-05
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves