Publique sus productos
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
    Caleffi

    638 series Motorized Ball Valve - NA Market

    Traducido por Google,

    Las válvulas de bola motorizadas de 2 vías y alto caudal de la serie 638 son perfectas para el cierre y aislamiento en aplicaciones de calefacción o refrigeración hidrónicas. El sellado hermético, el cierre de alta presión diferencial y los coeficientes de flujo Cv significativos hacen que la serie 638 sea ideal para su aplicación en sistemas hidrónicos y geotérmicos a gran escala. El cuerpo de la válvula tiene conexiones de unión Posi-Stop™ dobles para una instalación y eficiencia de servicio. El actuador de control flotante de 3 cables con falla en el lugar incluye contactos auxiliares, una conveniente función de anulación manual integral y un indicador de posición fácil de usar.


    Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para la válvula de bola motorizada de la serie de código 638.

    Especificaciones
    • 638 series
      Two-way motorized ball valve for hydronic and geothermal systems. NPT female, sweat and press union connection sizes 3/4” to 2”. Full port type ball valve. Brass body. Chrome plated brass ball. Control stem seal with double peroxide-cured EPDM o-ring seal. PTFE ball seal with peroxide-cured EPDM o-ring seal for compensation of mechanical slack. Peroxide-cured EPDM o-ring
      Posi-Stop™ union seals. Water and 50% max. glycol solutions. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 150 psi (10 bar) (from 3/4” to 1 1/4”), 75 psi (5 bar ) (from 1 1/2”-2”). Actuator power 24 V AC, 6 VA; with auxiliary microswitch, auxiliary microswitch contact rating 6 A at 24 VAC; dynamic torque 133 lb-in (15 N·m.) Stroke time 50 seconds (90° rotation). Protection class NEMA 4 (IP 65). Electric supply cable length 32 inches (0.8 m). Ambient conditions for valve with actuator: medium working temperature range 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C); ambient temperature: operation 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C)


      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 638 series motorized ball valve.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia638A
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros