Publique sus productos
DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Traducido por Google,

En los sistemas de control de calefacción y aire acondicionado, la circulación de agua que contiene impurezas puede provocar un rápido desgaste y daños en componentes como bombas y válvulas de control. También provoca bloqueos en los intercambiadores de calor, elementos de calefacción y tuberías, lo que resulta en una menor eficiencia térmica dentro del sistema. El separador de suciedad elimina estas partículas de suciedad y las recoge en una gran cámara de recogida de la que se pueden enjuagar incluso mientras el sistema está en funcionamiento. Este dispositivo es capaz de eliminar eficientemente incluso las partículas más pequeñas, con una pérdida de carga muy baja. El separador de suciedad magnético DIRTMAG® elimina continuamente las impurezas ferrosas y no ferrosas, con potentes imanes extraíbles que eliminan hasta el 100 % de las impurezas ferrosas, incluida la magnetita, que se pueden formar en un sistema hidrónico. El DIRTMAG® tiene 2 ½ veces el rendimiento de eliminación de un separador de suciedad estándar.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). CRN registered up to 12". Consult factory for 14".

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNA5465AM-flanged-2-6
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-08
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos