Publique sus productos
Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas de bola de puerto completo de latón con bajo contenido de plomo de la serie NA108 están diseñadas para aplicaciones de plomería o calefacción y se pueden usar para aislar una variedad de válvulas Caleffi con conexiones FNPT de 1/2" a 2". La válvula de aislamiento se instala fácilmente en los lados de entrada y salida del cuerpo de la válvula utilizando una boquilla de cierre con bajo contenido de plomo. Algunos productos están disponibles preensamblados con la válvula de aislamiento serie NA108. Por ejemplo, la válvula de equilibrio térmico ThermoSetter™ Caleffi serie 116 se puede pedir completa con dos de estas válvulas de bola más boquillas de cierre de bajo contenido de plomo agregando un sufijo "001" al número de código de pedido.

La serie NA108 tiene un vástago extendido que permite el funcionamiento si el cuerpo de la válvula queda aislado. No es necesario comprar una costosa extensión de vástago separada que luego debe instalarse en campo entre el cuerpo de la válvula y la manija. La válvula cuenta con un vástago a prueba de explosiones, asientos de PTFE, sellos de vástago con junta tórica doble, bola y vástago de latón sin plomo y manija en T de plástico térmico de poliamida.

La serie NA108 se puede utilizar con otros productos, como las válvulas de equilibrio Caleffi de las series 130, 142 y 132A, instaladas en campo con niples de cierre de bajo contenido de plomo de origen independiente.

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

DESCARGUE desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • Materials:
    Valve Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500
    Ball and stem: low-lead brass C28500, Stem nut: steel (CL04), Seats (2): PTFE
    90° stop: hot rolled steel (DD11), O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer (FKM)
    Thrust washer and packing ring: PTFE
    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6), Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance:
    Suitable Fluids: water, glycol solutions, Max. percentage of glycol: 50%, Pressure rating: 600 WOG-150WSP
    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C), Shutoff performance: bubble tight
    Connections:
    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" & 2" NPT female inlet and outlet

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNA108
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros