Publique sus productos
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Traducido por Google,

Los separadores de aire y suciedad se utilizan para eliminar continuamente el aire y los residuos contenidos en los circuitos hidrónicos de los sistemas de calefacción y refrigeración. La descarga de aire de estos dispositivos es muy alta. Son capaces de eliminar automáticamente todo el aire presente en el sistema hasta el nivel de microburbujas. El separador de aire y suciedad DISCALDIRT® también elimina las impurezas sólidas del sistema. Las impurezas se acumulan en la parte inferior del dispositivo y se pueden lavar a través de la válvula de cierre de drenaje integral. La circulación de agua totalmente desaireada y limpia permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, libre de ruido, corrosión o daños mecánicos.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Air and dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Complete with:

    1" Bottom drain valve (code NA39753)

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Contact Caleffi for 14".

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNA546A-flanged-2-6
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-08
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC