Publique sus productos
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market

Traducido por Google,

El separador magnético de aire y suciedad Caleffi DISCALDIRTMAG® incorpora tres funciones importantes para los sistemas hidrónicos: separación de aire, separación de suciedad y separación de impurezas ferrosas. Un elemento de pantalla interno facilita la fusión y la captura de microburbujas para facilitar la eliminación automática de aire de alto rendimiento, al mismo tiempo que provoca la captura de partículas de desechos no ferrosos de hasta 5 micras de tamaño. Un potente campo magnético inducido por imanes de neodimio de tierras raras facilita la captura de impurezas ferrosas, como el óxido de hierro, hasta un tamaño microscópico, lo que ofrece un rendimiento de eliminación de impurezas ferrosas 2½ veces mayor que los separadores de aire y suciedad estándar. El DISCALDIRTMAG ahorra costos de instalación y mantenimiento del sistema ya que se combinan tres dispositivos en uno. Además, todos los desechos capturados se expulsan a través de la válvula de purga sin desconectar el sistema. La circulación de agua totalmente desaireada y limpia permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, libre de ruido, corrosión o daños mecánicos.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Air and dirt separator with three magnets.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    2" NPT male bottom drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA59600)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

    ASME registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Consult factory for CRN in size 14".

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNA546M-flanged-8-14
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-31
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC